(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ดอกต๊าปมือ PT-X ใช้ต๊าปเปล่าใหม่ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความยาวของการฉายภาพของ เครื่องมือ ที่ยาวอย่างเหมาะสม ต๊าปนี้มีความยาว เกลียวสั้น จึงเหมาะสำหรับการต๊าป ส่วนประกอบ ของ เครื่องจักร โดยไม่จำกัดความหนา
ชนิดสกรู | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียว | 1/16-28 | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ |
ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | NA | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 75 |
Class | II | ความยาวของ เกลียว(มิลลิเมตร) | 13.5 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)(มิลลิเมตร) | 8 |
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 9 | จำนวนร่อง | 4 |
รูปทรง | i | ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 10.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง