1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับการต๊าปแบบแห้ง การใช้รูตัน ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับ Aluminium_HDASP

สำหรับการต๊าปแบบแห้ง การใช้รูตัน ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับ Aluminium_HDASP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,011.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ ออกแบบให้มีรูทะลุตรงกลางสำหรับ การหล่อลื่น สารหล่อเย็น การหล่อลื่น แบบหมอก หรือการใช้ เครื่องพ่นทราย อากาศในรูตัน
■ ร่องฟันเกลียวต่ำ ทำให้เป็นต๊าปที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการต๊าปรูตันในเครื่องจักรแนวนอนและแนวตั้งใน วัสดุ เช่น การหล่อ อะลูมิเนียม โลหะผสมแมกนีเซียม และโลหะ สังกะสี

รหัสสินค้า
HDASPS010N
HDASPS010O
HDASPS012N
HDASPS012O
HDASPS012P
HDASPS014O
HDASPS016O
HDASPS018O
HDASPS6.0M
HDASPS8.0N
HDASPT020O
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 1,871.26

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M101.2575P424-10m

฿ 1,871.26

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M101.575P424-10m

฿ 2,644.40

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.2582P429-12m

฿ 2,644.40

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.582P429-12m

฿ 2,644.40

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.7582P429-12m

฿ 3,602.19

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M141.588P430-12m

฿ 4,757.63

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M161.595P432-16m

฿ 6,740.80

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M181.5100P437-16m

฿ 1,011.14

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M6162P419276k

฿ 1,479.58

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M81.2570P422-8m

฿ 8,799.77

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M201.5105P537-16m

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
วัสดุชิ้นงาน ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว TiCN จำนวนร่อง 3
มุม บิด 20°