(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ในกระเป๋าและกระเป๋า:แว่นขยายรุ่นนี้มีความสามารถในการพกพาที่เหนือกว่าดังนั้นจึงสะดวกในการพกพาแว่นขยายคุณภาพสูงนี้มองผ่านได้ง่ายและสามารถติดตั้งบนแว่นตาได้ด้วยสัมผัสเดียว
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หัว loupe | การขยายภาพ(x) | 2 | การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม | มวล(ก.) | ประมาณ 15 | คุณสมบัติ | สำหรับกระเป๋าและกระเป๋า: แว่นขยายนี้มีความคล่องตัวสูงจึงพกพาสะดวก แว่นขยายคุณภาพสูงมองผ่านได้ง่ายและสามารถติดตั้งบนแว่นตาได้ด้วยสัมผัสเดียว |
วัสดุ: ตัวเครื่อง | เรซินอะซีตัล / ยางอีลาสโตเมอร์ | วัสดุ เลนส์ | เรซิ่นอะคริลิค | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | W62 x D21 x H120 (เมื่อเก็บไว้) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LP-22P ในชุด กล้องส่องทางไกล Loupe
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง