(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวน สำหรับลบมุม
[คุณสมบัติ]
· สำหรับ ดอกสว่าน สว่านรสบิดและดอกสว่านหกดอก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการลบมุม
รหัสสินค้า |
---|
TDXCF180L25 |
TDXCF190L25 |
TDXCF200L25 |
TDXCF210L25 |
TDXCF220L25 |
TDXCF230L25 |
TDXCF240L25 |
TDXCF250L25 |
TDXCF260L30 |
TDXCF270L30 |
TDXCF280L30 |
TDXCF290L30 |
TDXCF300L30 |
TDXCF310L30 |
TDXCF320L30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | มิติ φdc (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน เหมาะสม (มิลลิเมตร) | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว หน้าสัมผัส (DCSFMS) (mm) | ความยาว ชิป IC ขลุ่ย (LCF) (มิลลิเมตร) | ออฟเซ็ท (mm) | ความยาวใช้งาน (LF) (มิลลิเมตร) | ความยาวจาก ไกด์ แพ้ด ถึงเอาปลาย (L) (mm) | ความยาว กระบอกสูบ (X) (มิลลิเมตร) | รหัส ชุดขับมอเตอร์ | TDX ดอกสว่าน L / D = 5 ดอกสว่าน TDX ส่วนสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 49 | 17.3 | 17.5 / 18.0 | TDX175W25-2 / TDX180W25-2 | 18.8 / 19.9 | TDX175W25-3 / TDX180W25-3 | 36.3 / 37.9 | TDX175W25-4 / TDX180W25-4 | 53.8 / 55.9 | TDX175W25-5 / TDX180W25-5 | 71.3 / 73.9 | ||
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 49 | 18.1 | 18.5 / 19.0 | TDX185W25-2 / TDX190W25-2 | 21.1 / 22.2 | TDX185W25-3 / TDX190W25-3 | 39.6 / 41.2 | TDX185W25-4 / TDX190W25-4 | 58.1 / 60.2 | TDX185W25-5 / TDX190W25-5 | 76.6 / 79.2 | ||
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 49 | 19.1 | 19.5 / 20.0 | TDX195W25-2 / TDX200W25-2 | 23.4 / 24.5 | TDX195W25-3 / TDX200W25-3 | 42.9 / 44.5 | TDX195W25-4 / TDX200W25-4 | 62.4 / 64.5 | TDX195W25-5 / TDX200W25-5 | 81.9 / 84.5 | ||
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 49 | 20.1 | 20.5 / 21.0 | TDX205W25-2 / TDX210W25-2 | 25.7 / 26.8 | TDX205W25-3 / TDX210W25-3 | 46.2 / 47.8 | TDX205W25-4 / TDX210W25-4 | 66.7 / 68.8 | TDX205W25-5 / TDX210W25-5 | 87.2 / 89.8 | ||
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 49 | 21.1 | 21.5 / 22.0 | TDX215W25-2 / TDX220W25-2 | 28.0 / 29.1 | TDX215W25-3 / TDX220W25-3 | 49.5 / 51.1 | TDX215W25-4 / TDX220W25-4 | 71.0 / 73.1 | TDX215W25-5 / TDX220W25-5 | 92.5 / 95.1 | ||
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 49 | 22.1 | 22.5 / 23.0 | TDX225W25-2 / TDX230W25-2 | 30.3 / 31.4 | TDX225W25-3 / TDX230W25-3 | 52.8 / 54.4 | TDX225W25-4 / TDX230W25-4 | 75.3 / 77.4 | TDX225W25-5 / TDX230W25-5 | 97.8 / 100.4 | ||
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 49 | 23.1 | 23.5 / 24.0 | TDX235W25-2 / TDX240W25-2 | 32.6 / 33.7 | TDX235W25-3 / TDX240W25-3 | 56.1 / 57.7 | TDX235W25-4 / TDX240W25-4 | 79.6 / 81.7 | TDX235W25-5 / TDX240W25-5 | 103.1 / 105.7 | ||
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 49 | 23.95 | 24.5 / 25.0 | TDX245W25-2 / TDX250W25-2 | 34.9 / 36.0 | TDX245W25-3 / TDX250W25-3 | 59.4 / 61.0 | TDX245W25-4 / TDX250W25-4 | 83.9 / 86.0 | TDX245W25-5 / TDX250W25-5 | 108.4 / 111.0 | ||
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 64 | 24.95 | 25.5 / 26.0 | TDX255W25-2 / TDX260W25-2 | 32.2 / 33.3 | TDX255W25-3 / TDX260W25-3 | 57.7 / 59.3 | TDX255W25-4 / TDX260W25-4 | 83.2 / 85.3 | TDX255W25-5 / TDX260W25-5 | 108.7 / 111.3 | ||
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 64 | 25.9 | 27 | TDX270W32-2 | 35.6 | TDX270W32-3 | 62.6 | TDX270W32-4 | 89.6 | TDX270W32-5 | 116.6 | ||
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 64 | 26.9 | 28 | TD □ 280W32-2 | 37.9 | TD □ 280W32-3 | 65.9 | TD □ 280W32-4 | 93.9 | TD □ 280W32-5 | 121.9 | ||
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 64 | 27.9 | 29 | TD □ 290W32-2 | 40.2 | TD □ 290W32-3 | 69.2 | TD □ 290W32-4 | 98.2 | TD □ 290W32-5 | 127.2 | ||
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 64 | 28.9 | 30 | TD □ 300W32-2 | 42.5 | TD □ 300W32-3 | 72.5 | TD □ 300W32-4 | 102.5 | TD □ 300W32-5 | 132.5 | ||
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 64 | 29.9 | 31.0 | TD □ 310W32-2 | 44.8 | TD □ 310W32-3 | 75.8 | TD □ 310W32-4 | 106.8 | TD □ 310W32-5 | 137.8 | ||
฿ 15,086.00 ฿ 11,643.37 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 64 | 30.9 | 32 | TD □ 320W32-2 | 47.1 | TD □ 320W32-3 | 79.1 | TD □ 320W32-4 | 111.1 | TD □ 320W32-5 | 143.1 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง