(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวกัดอัตราป้อนสูงพิเศษรุ่นใหม่สำหรับการกัดหยาบที่มีประสิทธิภาพสูง - การเอียงขนาดใหญ่ช่วยลดความต้านทานและลดการพูดพล่อย- เม็ดมีด 2 ประเภทสามารถครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มที่
รหัสสินค้า |
---|
TXN06R050M22.0E04 |
TXN06R050M22.0E05 |
TXN06R050M22.2-04 |
TXN06R050M22.2-05 |
TXN06R063M22.0E04 |
TXN06R063M22.0E06 |
TXN06R063M22.2-04 |
TXN06R063M22.2-06 |
TXN06R080M31.7-05 |
TXN06R080M31.7-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนฟลุต (แผ่น) | มิติ φdc (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | ขนาดLF (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | มิติ φdc1 (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ขนาดΦr (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด () | สลักเกลียว ขัน เกลียว | มิติ k (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,715.00 ฿ 20,897.80 | TGY MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 50 | 22 | 50 | - | 6.3 | 10.4 | 47 | 37.6 | มาตรฐาน | 20 | LN * U06 | FSHM10-40H | - | ||
฿ 24,108.00 ฿ 22,179.36 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 50 | 22 | 50 | - | 6.3 | 10.4 | 47 | 37.6 | Multi-ขอบ | 20 | LN * U06 | FSHM10-40H | - | ||
฿ 22,715.00 ฿ 20,897.80 | TGY MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 50 | 22.225 | 50 | 20 | 5 | 8 | 47 | 37.6 | มาตรฐาน | - | LNMU06 | FSHM10-40H | 15° | ||
฿ 24,108.00 ฿ 22,179.36 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 05 | 50 | 22.225 | 50 | 20 | 5 | 8 | 47 | 50 | Multi-ขอบ | - | LNMU06 | FSHM10-40H | 15° | ||
฿ 26,563.00 ฿ 24,437.96 | TGY MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 63 | 22 | 50 | - | 6.3 | 10.4 | 59 | 50.6 | มาตรฐาน | 20 | LN * U06 | CM10 × 30H | - | ||
฿ 28,687.00 ฿ 26,392.04 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 63 | 22 | 50 | - | 6.3 | 10.4 | 59 | 50.6 | Multi-ขอบ | 20 | LN * U06 | CM10 × 30H | - | ||
฿ 26,563.00 ฿ 24,437.96 | TGY MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 63 | 22.225 | 50 | 20 | 5 | 8 | 59 | 50.6 | มาตรฐาน | - | LNMU06 | CM10 × 30H | 15° | ||
฿ 28,687.00 ฿ 26,392.04 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 63 | 22.225 | 50 | 20 | 5 | 8 | 59 | 50.6 | Multi-ขอบ | - | LNMU06 | CM10 × 30H | 15° | ||
฿ 33,780.00 ฿ 31,077.60 | TGY MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 80 | 31.75 | 63 | 32 | 8 | 12.7 | 76 | 67.6 | มาตรฐาน | - | LNMU06 | CM16X40H | 15° | ||
฿ 37,737.00 ฿ 34,718.04 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 80 | 31.75 | 63 | 32 | 8 | 12.7 | 76 | 67.6 | Multi-ขอบ | - | LNMU06 | CM16X40H | 15° |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ทองแดง | รูระบายอากาศ | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง