1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เม็ดมีด สำหรับ TDX (รหัสสินค้า)

TGY DRILLS

เม็ดมีด สำหรับ TDX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 359.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· ชิป IC แบ่ง เศษ และการเลือก วัสดุ ช่วยให้สามารถใช้กับ ชิ้นงาน และวิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภทต่างๆได้

รหัสสินค้า
XPMT08T308R-DW-AH725
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ) dc
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
มิติ T
(มิลลิเมตร)
มิติ rε
(มิลลิเมตร)
มิติ φd
(มิลลิเมตร)
เบรกเกอร์ ประเภท เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน เหมาะสม
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของ วัสดุ

฿ 558.00

TGY DRILLS 10 ชิ้น 40 วัน 27.0 ถึง 32.08.59.93.970.83.4ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ø27.0ถึงø32.0AH725

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

งานละเอียด M

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XPMT08T308R-DW-AH725 ในชุด เม็ดมีด สำหรับ TDX

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XPMT040104R-DW-AH725
XPMT040104R-DW-AH740
XPMT050204R-DJ-AH725
XPMT110412R-DG-AH725
XPMT110412R-DJ-AH725
XPMT110412R-DJ-T1115
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ) dc
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
มิติ T
(มิลลิเมตร)
มิติ rε
(มิลลิเมตร)
มิติ φd
(มิลลิเมตร)
เบรกเกอร์ ประเภท เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน เหมาะสม
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของ วัสดุ

฿ 434.64

10 ชิ้น 40 วัน 12.5 ถึง 14.54.34.51.590.42.3ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ø12.5ถึงø14.5AH725

฿ 434.64

10 ชิ้น 15 วัน 12.5 ถึง 14.54.34.51.590.42.3ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ø12.5ถึงø14.5AH740

฿ 434.64

10 ชิ้น 40 วัน 15.0 ถึง 17.05.25.42.380.42.3ดีเจø15.0ถึงø17.0AH725

฿ 518.64

10 ชิ้น 40 วัน 33.0 ถึง 41.011.212.54.761.24.4DGø33.0ถึงø41.0AH725

฿ 594.28

10 ชิ้น 40 วัน 33.0 ถึง 41.011.212.54.761.24.4ดีเจø33.0ถึงø41.0AH725

฿ 518.64

10 ชิ้น 15 วัน 33.0 ถึง 41.011.212.54.761.24.4ดีเจø33.0ถึงø41.0T1115