(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· ชิป IC แบ่ง เศษ และการเลือก วัสดุ ช่วยให้สามารถใช้กับ ชิ้นงาน และวิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภทต่างๆได้
รหัสสินค้า |
---|
XPMT08T308R-DS-AH725 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ) dc (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ T (มิลลิเมตร) | มิติ rε (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | เบรกเกอร์ ประเภท | เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน เหมาะสม (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 558.00 | TGY DRILLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 27.0 ถึง 32.0 | 8.5 | 9.9 | 3.97 | 0.8 | 3.4 | DS | ø27.0ถึงø32.0 | AH725 |
กำลังโหลด …
งานละเอียด | M |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XPMT08T308R-DS-AH725 ในชุด เม็ดมีด สำหรับ TDX
รหัสสินค้า |
---|
XPMT040104R-DW-AH725 |
XPMT040104R-DW-AH740 |
XPMT050204R-DJ-AH725 |
XPMT08T308R-DW-AH725 |
XPMT110412R-DG-AH725 |
XPMT110412R-DJ-AH725 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ) dc (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ T (มิลลิเมตร) | มิติ rε (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | เบรกเกอร์ ประเภท | เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน เหมาะสม (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 434.64 | 10 ชิ้น | 40 วัน | 12.5 ถึง 14.5 | 4.3 | 4.5 | 1.59 | 0.4 | 2.3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | ø12.5ถึงø14.5 | AH725 | ||
฿ 434.64 | 10 ชิ้น | 15 วัน | 12.5 ถึง 14.5 | 4.3 | 4.5 | 1.59 | 0.4 | 2.3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | ø12.5ถึงø14.5 | AH740 | ||
฿ 434.64 | 10 ชิ้น | 40 วัน | 15.0 ถึง 17.0 | 5.2 | 5.4 | 2.38 | 0.4 | 2.3 | ดีเจ | ø15.0ถึงø17.0 | AH725 | ||
฿ 558.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | 27.0 ถึง 32.0 | 8.5 | 9.9 | 3.97 | 0.8 | 3.4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | ø27.0ถึงø32.0 | AH725 | ||
฿ 518.64 | 10 ชิ้น | 40 วัน | 33.0 ถึง 41.0 | 11.2 | 12.5 | 4.76 | 1.2 | 4.4 | DG | ø33.0ถึงø41.0 | AH725 | ||
฿ 594.28 | 10 ชิ้น | 40 วัน | 33.0 ถึง 41.0 | 11.2 | 12.5 | 4.76 | 1.2 | 4.4 | ดีเจ | ø33.0ถึงø41.0 | AH725 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง