(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
·รายละเอียด วัสดุ:T313W
· รูปทรง:หกเหลี่ยม 80 °
รหัสสินค้า |
---|
WPMT06T308-D3-T313W |
WPMT040208-D3-T313W |
WPMT050308-D3-T313W |
WPMT080412-D3-T313W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ S (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ (D) (มิลลิเมตร) | มิติ rε (มิลลิเมตร) | มิติ φd1 (มิลลิเมตร) | มิติ φd2 (มิลลิเมตร) | อนุญาต ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 704.34 | TGY DRILLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 3.97 | 9.525 | 0.8 | 3.9 | 5.1 | - | ||
฿ 530.86 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 2.38 | 6.35 | 0.8 | 2.86 | 3.75 | 20.0 to 28.5 | ||
฿ 567.14 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 3.18 | 7.938 | 0.8 | 3.4 | 4.5 | 18.0 to 19.5 | ||
฿ 870.63 | TGY DRILLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 4.76 | 12.70 | 1.2 | 4.4 | 6.0 | - |
กำลังโหลด …
รายละเอียดของ วัสดุ | T313W |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง