(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
·รายละเอียด วัสดุ:T313W
· รูปทรง:สี่เหลี่ยมผืนผ้า 90 °
รหัสสินค้า |
---|
LPMT03X206R-D4-T313W |
LPMT05X204-D4-T313W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | อนุญาต ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 29.0 to 34.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY DRILLS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ไม่มีมือ | 35.0 to 54.0 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน เหมาะสม(มิลลิเมตร) | ø14.0ถึงø17.5 | รายละเอียดของ วัสดุ | T313W | งานละเอียด | M |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง