(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยความสามารถในการคายเศษอย่างเสถียร จึงสามารถใช้กับวัสดุหลากหลายรวมถึงครอบคลุมบริเวณการตัดและอุปกรณ์ที่หลากหลาย ดอกต๊าปร่องเกลียว มีร่องเกลียวที่มักใช้สำหรับเจาะรูตัน
รหัสสินค้า |
---|
A-SFT-M4X0.5-OH3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง) (mm) | ก้าน สี่เหลี่ยมส่วน (ความยาว) (mm) | ฝาครอบ เติม น้ำมัน | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 856.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.5 | 2.5P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 5.6 | 4 | 7 | NA | 8325662 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
---|---|---|---|---|---|
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มุม แรงบิด(°) | 45 |
ศูนย์ภายนอก | NO | ติ่ง | NA | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-SFT-M4X0.5-OH3 ในชุด รุ่น A กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกต๊าป, ดอกต๊าปร่องเกลียว A-SFT
รหัสสินค้า |
---|
A-LT-SFT-HL-M5X0.8X100-OH2 |
A-LT-SFT-HL-M6X1X100-OH2 |
A-LT-SFT-HL-M8X1.25X100-OH2 |
A-SFT-M4X0.5-STD-1.5P |
A-SFT-M4X0.7-6-OH3 |
A-SFT-M4X0.7-OH3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง) (mm) | ก้าน สี่เหลี่ยมส่วน (ความยาว) (mm) | ฝาครอบ เติม น้ำมัน | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,162.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,195.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,435.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 802.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 718.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 2.5P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 52 | OH3 | 21 | 6 | 3 | 5.6 | 4.5 | 7 | NA | 8325901 | ||
฿ 557.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 2.5P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 5.6 | 4 | 7 | NA | 8325283 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง