(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยความสามารถในการคายเศษที่เสถียร จึงใช้กับวัสดุหลากหลายรวมถึงการตัดและใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ดอกต๊าปปลายแหลมที่มีร่องแหลมใช้สำหรับรูทะลุ
รหัสสินค้า |
---|
A-POT-M22X2.5-OH5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง) (mm) | ก้าน สี่เหลี่ยมส่วน (ความยาว) (mm) | ฝาครอบ เติม น้ำมัน | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,472.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มิเตอร์วัดไฟ | M22 | 2.5 | 115 | OH5 | 63 | 17 | 3 | 38 | 13 | 16 | NA | YES | NA | 8325187 |
กำลังโหลด …
จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-POT-M22X2.5-OH5 ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลม ซีรีส์ต๊าป Model A A-POT
รหัสสินค้า |
---|
A-POT-1/4-28UNF-STD |
A-POT-3/4-10UNC-STD |
A-POT-3/4-16UNF-STD |
A-POT-M22X2.5-OH6 |
A-POT-M24X1-OH3 |
A-POT-M24X1-OH4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง) (mm) | ก้าน สี่เหลี่ยมส่วน (ความยาว) (mm) | ฝาครอบ เติม น้ำมัน | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 786.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ยูนิไฟต์ | 1/4-28UNF | - | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | 4.5 | 7 | NA | YES | มีจำหน่าย | 8327051 | ||
฿ 3,131.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ยูนิไฟต์ | 3/4-10UNC | - | 105 | OH4 | 58 | 14 | 3 | 37 | 11 | 14 | NA | NO | NA | 8327120 | |
฿ 3,001.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ยูนิไฟต์ | 3/4-16UNF | - | 105 | OH4 | 58 | 14 | 3 | 37 | 11 | 14 | NA | NO | NA | 8327123 | ||
฿ 5,518.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มิเตอร์วัดไฟ | M22 | 2.5 | 115 | OH6 | 63 | 17 | 3 | 38 | 13 | 16 | NA | NO | NA | 8325563 | ||
฿ 7,564.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มิเตอร์วัดไฟ | M24 | 1 | 120 | OH3 | 66 | 19 | 3 | 45 | 15 | 18 | NA | YES | NA | 8325202 | ||
฿ 7,964.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มิเตอร์วัดไฟ | M24 | 1 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 3 | 45 | 15 | 18 | NA | NO | NA | 8325572 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง