(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การงานตัดเซาะร่องหน้าท้ายการขยายร่องหน้าส่วนท้าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | โนส อาร์ | ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด / R (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ประเภท | ขนาด / M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 902.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | อื่น ๆ | 3.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 0.3(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | 2.1 | ||
฿ 1,073.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านซ้ายมือ | อื่น ๆ | 3.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 0.3(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 2.1 | ||
฿ 1,069.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | อื่น ๆ | 3.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 0.3(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | 2.1 | ||
฿ 980.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 4.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | 2.8 | ||
฿ 1,145.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 4.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 2.8 | ||
฿ 1,145.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 4.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC9015 | การเคลือบผิว CVD | 2.8 | ||
฿ 1,245.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านซ้ายมือ | อื่น ๆ | 4.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 2.0(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 2.8 | ||
฿ 1,245.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | อื่น ๆ | 4.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 2.0(±0.05) | IC428 | การเคลือบผิว CVD | 2.8 | ||
฿ 1,245.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | อื่น ๆ | 4.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 2.0(±0.05) | IC9015 | การเคลือบผิว CVD | 2.8 | ||
฿ 1,245.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 5.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 3.4 | ||
฿ 1,245.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 5.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC428 | การเคลือบผิว CVD | 3.4 | ||
฿ 1,318.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านซ้ายมือ | อื่น ๆ | 5.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 2.5(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 3.4 | ||
฿ 1,114.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 6.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | 4 | ||
฿ 1,318.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 6.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 4 | ||
฿ 1,318.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 6.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC428 | การเคลือบผิว CVD | 4 | ||
฿ 1,318.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 6.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC9015 | การเคลือบผิว CVD | 4 | ||
฿ 1,185.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | อื่น ๆ | 6.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 3.0(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | 4 | ||
฿ 1,396.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านซ้ายมือ | อื่น ๆ | 6.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 3.0(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 4 | ||
฿ 1,396.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | อื่น ๆ | 6.0(±0.05) | HFPL (ผิวเกลียว) | 3.0(±0.05) | IC9015 | การเคลือบผิว CVD | 4 | ||
฿ 902.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 3.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.3(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | 2.1 | ||
฿ 1,073.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 3.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.3(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 2.1 | ||
฿ 1,073.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 3.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.3(±0.05) | IC428 | การเคลือบผิว CVD | 2.1 | ||
฿ 1,069.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 3.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.3(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | 2.1 | ||
฿ 1,073.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 3.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.3(±0.05) | IC9015 | การเคลือบผิว CVD | 2.1 | ||
฿ 1,145.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 3.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 1.5(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 2.1 | ||
฿ 1,145.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 3.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 1.5(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | 2.1 | ||
฿ 980.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 4.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | 2.8 | ||
฿ 1,145.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 4.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC328 | การเคลือบผิว PVD | 2.8 | ||
฿ 1,145.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านขวามือ | 0.4 | 4.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 2.8 | ||
฿ 1,145.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | 0.4 | 4.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC428 | การเคลือบผิว CVD | 2.8 | ||
฿ 1,145.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 4.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | 2.8 | ||
฿ 1,145.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 4.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC9015 | การเคลือบผิว CVD | 2.8 | ||
฿ 1,034.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 4.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 2.0(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | 2.8 | ||
฿ 1,245.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 4.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 2.0(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 2.8 | ||
฿ 1,245.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 4.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 2.0(±0.05) | IC428 | การเคลือบผิว CVD | 2.8 | ||
฿ 1,245.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 4.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 2.0(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | 2.8 | ||
฿ 1,245.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 4.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 2.0(±0.05) | IC9015 | การเคลือบผิว CVD | 2.8 | ||
฿ 1,034.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 5.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | 3.4 | ||
฿ 1,245.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านขวามือ | 0.4 | 5.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 3.4 | ||
฿ 1,245.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | 0.4 | 5.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC428 | การเคลือบผิว CVD | 3.4 | ||
฿ 1,245.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 5.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | 3.4 | ||
฿ 1,245.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 5.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC9015 | การเคลือบผิว CVD | 3.4 | ||
฿ 1,318.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 5.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 2.5(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 3.4 | ||
฿ 1,318.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 5.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 2.5(±0.05) | IC428 | การเคลือบผิว CVD | 3.4 | ||
฿ 1,318.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 5.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 2.5(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | 3.4 | ||
฿ 1,318.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 5.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 2.5(±0.05) | IC9015 | การเคลือบผิว CVD | 3.4 | ||
฿ 1,114.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 6.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | 4 | ||
฿ 1,318.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านขวามือ | 0.4 | 6.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 4 | ||
฿ 1,318.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | 0.4 | 6.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC428 | การเคลือบผิว CVD | 4 | ||
฿ 1,318.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 6.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | 4 | ||
฿ 1,318.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.4 | 6.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 0.4(±0.05) | IC9015 | การเคลือบผิว CVD | 4 | ||
฿ 1,185.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 6.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 3.0(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | 4 | ||
฿ 1,396.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 6.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 3.0(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | 4 | ||
฿ 1,396.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 6.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 3.0(±0.05) | IC428 | การเคลือบผิว CVD | 4 | ||
฿ 1,392.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 6.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 3.0(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | 4 | ||
฿ 1,396.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 6.0(±0.05) | HFPR (ผิวเกลียว) | 3.0(±0.05) | IC9015 | การเคลือบผิว CVD | 4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | ใช้ | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | มุมที่มีอยู่ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน เบรกเกอร์ | การขัดเงา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | ขนาด / L(มิลลิเมตร) | 19 |
การประมวลผลแอปพลิเคชัน | เกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง