(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกลียว ISCAR - เครื่องมือตัด
รหัสสินค้า |
---|
16IRM12UNIC908 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (สำหรับกรีด) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด / r (มิลลิเมตร) | ขนาด / d (มิลลิเมตร) | ประเภท ปลาย | ขนาด / ฉัน (มิลลิเมตร) | ขนาด / x (มิลลิเมตร) | ขนาด / y (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 12 | UN (สำหรับสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | 0.12 | 9.525 | ชิป IRM | 16 | 1.1 | 1.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | ใช้ | เกลียว | มุมที่มีอยู่ | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การใช้งาน เบรกเกอร์ | การขัดเงา | ทิศทางการหมุน | ด้านขวามือ |
โนส อาร์ | อื่น ๆ | ประเภท สกรู (สำหรับเกลียว) | ยูนิไฟต์ 60 ° | วัสดุ | IC908 |
ประเภท | การเคลือบผิว PVD | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | เกลียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 16IRM12UNIC908 ในชุด เคล็ดลับการตัดเกลียวแบบรวม (UN) พร้อมฟันตกแต่ง (ใบมีดคราด)
รหัสสินค้า |
---|
11IR18UNIC908 |
11IR20UNIC908 |
16ER12UNIC908 |
16ER14UNIC908 |
16ER16UNIC908 |
16IRM14UNIC908 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (สำหรับกรีด) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด / r (มิลลิเมตร) | ขนาด / d (มิลลิเมตร) | ประเภท ปลาย | ขนาด / ฉัน (มิลลิเมตร) | ขนาด / x (มิลลิเมตร) | ขนาด / y (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 834.00 | 5 ชิ้น | 40 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 18 | UN (สำหรับสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | 0.07 | 6.35 | ชิป IR | 11 | 0.8 | 1 | ||
฿ 834.00 | 5 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 20 | UN (สำหรับสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | 0.06 | 6.35 | ชิป IR | 11 | 0.8 | 0.9 | ||
฿ 834.00 | 5 ชิ้น | 40 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 12 | UN (สำหรับสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) | 0.26 | 9.525 | ชิป ER | 16 | 1.1 | 1.4 | ||
฿ 834.00 | 5 ชิ้น | 40 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 14 | UN (สำหรับสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) | 0.22 | 9.525 | ชิป ER | 16 | 1 | 1.2 | ||
฿ 834.00 | 5 ชิ้น | 40 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 16 | UN (สำหรับสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) | 0.18 | 9.525 | ชิป ER | 16 | 0.9 | 1.1 | ||
฿ 553.00 | 5 ชิ้น | 40 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 14 | UN (สำหรับสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | 0.1 | 9.525 | ชิป IRM | 16 | 0.9 | 1.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง