เคล็ดลับการตัดเกลียวแบบรวม (UN) พร้อมฟันตกแต่ง (ใบมีดคราด)

แบรนด์ :
ISCAR

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - รูปทรง: T (สามเหลี่ยม)
    - ใช้: การแตะ
    - จำนวนมุมที่สามารถใช้งานได้: 3
    - วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า/ สเตนเลส/ โลหะผสม ทนความร้อน / โลหะผสม ไททาเนียม
    - การใช้งาน เบรกเกอร์: การขัดเงา
    - มือที่ต้องการ: ด้านขวา
    - โนส อาร์: อื่น ๆ
    - ประเภท เกลียว (สำหรับการแตะ): ยูนิไฟต์ 60°
    - พิมพ์: การเคลือบผิว PVD
    - การดำเนินการคำร้อง: เกลียว
    - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (สำหรับการแตะ): เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่/เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
    - ประเภท ปลาย: ชิป IC ER / ชิป IC ERM / ชิป IC IR / ชิป IC IRM
    - ประเภทรายละเอียด: UN (สำหรับ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) / UN (สำหรับ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)