1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคล็ดลับการตัดเกลียวแบบรวม (UN) พร้อมฟันตกแต่ง (ใบมีดคราด) (รหัสสินค้า)

ICR INSERTS

เคล็ดลับการตัดเกลียวแบบรวม (UN) พร้อมฟันตกแต่ง (ใบมีดคราด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 553.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกลียว ISCAR - เครื่องมือตัด

รหัสสินค้า
16ER32UNIC908
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) จำนวน ซี่, แถว, ชุด (สำหรับกรีด) ประเภทรายละเอียด ขนาด / r
(มิลลิเมตร)
ขนาด / d
(มิลลิเมตร)
ประเภท ปลาย ขนาด / ฉัน
(มิลลิเมตร)
ขนาด / x
(มิลลิเมตร)
ขนาด / y
(มิลลิเมตร)

฿ 834.00

ICR INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก32UN (สำหรับสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)0.099.525ชิป ER160.60.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) ใช้ เกลียว มุมที่มีอยู่ 3
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม การใช้งาน เบรกเกอร์ การขัดเงา ทิศทางการหมุน ด้านขวามือ
โนส อาร์ อื่น ๆ ประเภท สกรู (สำหรับเกลียว) ยูนิไฟต์ 60 ° วัสดุ IC908
ประเภท การเคลือบผิว PVD การประมวลผลแอปพลิเคชัน เกลียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 16ER32UNIC908 ในชุด เคล็ดลับการตัดเกลียวแบบรวม (UN) พร้อมฟันตกแต่ง (ใบมีดคราด)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
16ER12UNIC908
16ER14UNIC908
16ER16UNIC908
16ERM12UNIC908
16ERM16UNIC908
16ERM18UNIC908
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) จำนวน ซี่, แถว, ชุด (สำหรับกรีด) ประเภทรายละเอียด ขนาด / r
(มิลลิเมตร)
ขนาด / d
(มิลลิเมตร)
ประเภท ปลาย ขนาด / ฉัน
(มิลลิเมตร)
ขนาด / x
(มิลลิเมตร)
ขนาด / y
(มิลลิเมตร)

฿ 834.00

5 ชิ้น 40 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก12UN (สำหรับสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)0.269.525ชิป ER161.11.4

฿ 834.00

5 ชิ้น 40 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก14UN (สำหรับสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)0.229.525ชิป ER1611.2

฿ 834.00

5 ชิ้น 40 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก16UN (สำหรับสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)0.189.525ชิป ER160.91.1

฿ 553.00

5 ชิ้น 40 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก12UN (สำหรับสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)0.259.525ชิป ERM161.11.4

฿ 553.00

5 ชิ้น 40 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก16UN (สำหรับสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)0.199.525ชิป ERM160.91.1

฿ 553.00

5 ชิ้น 40 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก18UN (สำหรับสกรูเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)0.159.525ชิป ERM160.81