(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกเอ็นมิลชนิดเปลี่ยนหัว: MM GRT (ด้ามแชมเฟอร์) MM TS (ด้ามสำหรับกระบวนการร่อง T)
รหัสสินค้า |
---|
MMGRT095T06 |
MMGRT100T06 |
MMGRT120CT08 |
MMGRT127CT08 |
MMTSAL070C08T05 |
MMTSAL080C10T06 |
MMTSAL090C12T08 |
MMTSAL100C16T10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | มิติ φd (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ลิงค์ วัสดุ | ใช้ | Ts | รองรับการใช้งาน หัว | ถอดประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,128.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การทําแชมเฟอร์ / อื่น ๆ | MM GRT... | 9.52 | 64 | คาร์ไบด์ | ด้ามจับสำหรับการลบคม | T06 | MM... T06/MM GRIT 16/18 | MM EGR 16-18 | ||
฿ 8,128.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การทําแชมเฟอร์ / อื่น ๆ | MM GRT... | 10 | 80 | คาร์ไบด์ | ด้ามจับสำหรับการลบคม | T06 | MM... T06/MM GRIT 16/18 | MM EGR 16-18 | ||
฿ 11,896.00 ฿ 10,944.32 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การทําแชมเฟอร์ / อื่น ๆ | MM GRT... | 12 | 78 | คาร์ไบด์ | ด้ามจับสำหรับการลบคม | T08 | MM... T08/MM GRIT 22 | MM EGR 20-22 | ||
฿ 11,896.00 ฿ 10,944.32 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 120 | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การทําแชมเฟอร์ / อื่น ๆ | MM GRT... | 12.70 | 96 | คาร์ไบด์ | ด้ามจับสำหรับการลบคม | T08 | MM... T08/MM GRIT 22 | MM EGR 20-22 | ||
฿ 3,443.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 70 | ร่อง | MM TS-A: ชนิดด้ามตรง (สำหรับหัวกัด MM TS) | 8 | - | เหล็กกล้า | ด้ามจับสำหรับกัดร่อง T-slot | T05 | MM TS... T05 | - | ||
฿ 3,549.26 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | ร่อง | MM TS-A: ชนิดด้ามตรง (สำหรับหัวกัด MM TS) | 10 | - | เหล็กกล้า | ด้ามจับสำหรับกัดร่อง T-slot | T06 | MM TS... T06 | - | ||
฿ 3,864.91 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 90 | ร่อง | MM TS-A: ชนิดด้ามตรง (สำหรับหัวกัด MM TS) | 12 | - | เหล็กกล้า | ด้ามจับสำหรับกัดร่อง T-slot | T08 | MM TS... T08 | - | ||
฿ 4,180.57 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | ร่อง | MM TS-A: ชนิดด้ามตรง (สำหรับหัวกัด MM TS) | 16 | - | เหล็กกล้า | ด้ามจับสำหรับกัดร่อง T-slot | T10 | MM TS... T10 | - |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | คุณสมบัติ | ชนิดเกลียวพร้อมหัวเปลี่ยนง่าย - ใบมีดเจียรเที่ยงตรงสูง / ใบมีดเจียรเที่ยงตรงสูง รุ่น M / ด้ามโลหะหนักของใบมีดรุ่น M มีความแข็งแรงสูง - หัวบอล, หัวสี่เหลี่ยม, หัวร่อง ฯลฯ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง