1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

HELIMILL (10 mm Blade) Helical End Mill (Blade Length 28-55 mm)

HELIMILL (10 mm Blade) Helical End Mill (Blade Length 28-55 mm)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42,680.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับเจียรบ่าและตัดร่อง

รหัสสินค้า
APKD2028FE-JPNSALE
APKD2536FE-JPNSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความลึกตัดสูงสุด (Ad)
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
สกรู แถวใบมีด

฿ 42,680.00

฿ 39,265.60

ICR MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 20110C2042835SR 34-505/HG1

฿ 44,329.00

฿ 40,782.68

ICR MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 25120C2583647SR 34-505/MHG2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้านข้าง / ร่อง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม วิธีการติดตั้ง พร้อมที่จับ
หมวดหมู่ การขัดเงา การขัดผิว วัสดุปลายที่รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ รายละเอียดประเภท APK
Torx Key T-8/53 ปลายที่รองรับการใช้งาน APCT 1003PDR-HMAPKT 1003PDR-HMAPKT 1003PDTR-76APKT 1003PDTR-8MAPKT 1003...R-RM