(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
A milling tool for super high feed.
รหัสสินค้า |
---|
FFEWXD253120C2505 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความลึกตัดสูงสุด (Ad) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | α (°) | ขนาด φD1 (มิลลิเมตร) | ขนาด φD1 (มิลลิเมตร) | สกรู | Torx Key | ซึ่งพรวดพราด | ปลายที่รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,427.00 ฿ 15,111.20 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 205 | C25 | 3 | 1 | FF EWX...05 | 120 | 123 | 5.0 | 15 | 23.6 | SR 10508600 | T-9/51 | - | H600 WXCU 05… |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | Plane / การตัดเอียง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / ไททาเนียม | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่จับ |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ การขัดเงา | การขัดผิว | วัสดุปลายที่รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FFEWXD253120C2505 ในชุด HELIDO UPFEED, Ultra High Feed Milling Tool, End Mill
รหัสสินค้า |
---|
FFEWXD203050C2004 |
FFEWXD203100C2004 |
FFEWXD253060C2505 |
FFEWXD324040C2505 |
FFEWXD324070C3205 |
FFEWXD324120C3205 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความลึกตัดสูงสุด (Ad) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | α (°) | ขนาด φD1 (มิลลิเมตร) | ขนาด φD1 (มิลลิเมตร) | สกรู | Torx Key | ซึ่งพรวดพราด | ปลายที่รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,737.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 133 | C20 | 3 | 0.8 | FF EWX...-04 | - | 50 | 4.8 | 12.6 | 18.9 | SR M2.5×6-T7-60 | T-7/51 | ใช้งานได้ | H600 WXCU 04… | ||
฿ 14,812.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 183 | C20 | 3 | 0.8 | FF EWX...-04 | - | 100 | 4.8 | 12.6 | 18.9 | SR M2.5×6-T7-60 | T-7/51 | ใช้งานได้ | H600 WXCU 04… | ||
฿ 15,208.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 145 | C25 | 3 | 1 | FF EWX...05 | 60 | 63 | 5.0 | 15 | 23.6 | SR 10508600 | T-9/51 | - | H600 WXCU 05… | ||
฿ 15,889.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | 180 | C25 | 4 | 1 | FF EWX...05 | - | 40 | 4.0 | 22 | - | SR 10508600 | T-9/51 | - | H600 WXCU 05… | ||
฿ 16,390.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | 155 | C32 | 4 | 1 | FF EWX...05 | 70 | 73 | 4.0 | 22 | 30.6 | SR 10508600 | T-9/51 | - | H600 WXCU 05… | ||
฿ 17,216.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | 205 | C32 | 4 | 1 | FF EWX...05 | 120 | 123 | 4.0 | 22 | 30.6 | SR 10508600 | T-9/51 | - | H600 WXCU 05… |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง