1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบยืดหยุ่น (FLEXFIT) ก้าน (S)

ICR MILIING ARBOR

แบบยืดหยุ่น (FLEXFIT) ก้าน (S)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,350.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระบบ โฮลเดอร์ ประเภทชุดค่าผสมที่จินตนาการใหม่

รหัสสินค้า
SM12L200C32 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,350.00

฿ 11,360.77

ICR MILIING ARBOR 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน (ตัวเครื่อง) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภท เครื่องมือ ดอกเอ็นมิลล์ / หน้าใส
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) 200 ประเภท หัวฉีด คอนเนคเตอร์ รายละเอียดประเภท S (ก้าน)
ขนาด H(มิลลิเมตร) 78.0 มิติ(มิลลิเมตร) 21 มิติ α°(°) 4.4
มิติ φd(มิลลิเมตร) 32 มิติ M M12

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SM12L200C32 ในชุด แบบยืดหยุ่น (FLEXFIT) ก้าน (S)