(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด 35 ° Rhombus:สำหรับการตกแต่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทั่วไป 25 °:เม็ดมีด ขนาดเล็กสำหรับ การกลึงตามแบบ สำหรับการตัดราคา
รหัสสินค้า |
---|
VNMG12T304NFIC20N |
VNMG12T304NFIC907 |
VNMG12T308NFIC9150 |
VNMG160404NFIC907 |
VNMG160408TFIC907 |
VNMG160412TFIC907 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การใช้งาน เบรกเกอร์ | โนส อาร์ | ประเภทรายละเอียด | วัสดุ | ขนาด / s (มิลลิเมตร) | ขนาด / d (มิลลิเมตร) | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | การขัดเงา | 0.4 | VNMG-NF | IC20N | 3.97 | 7.15 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 351.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | การขัดเงา | 0.4 | VNMG-NF | IC907 | 3.97 | 7.15 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 351.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.8 | VNMG-NF | IC9150 | 3.97 | 7.15 | การเคลือบผิว CVD | ||
฿ 479.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | การขัดเงา | 0.4 | VNMG-NF | IC907 | 4.76 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 479.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | การเจียรระดับกลางถึงลึก | 0.8 | VNMG-TF (สำหรับการประมวลผลทั่วไป) | IC907 | 4.76 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 479.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | การเจียรระดับกลางถึงลึก | 1.2 | VNMG-TF (สำหรับการประมวลผลทั่วไป) | IC907 | 4.76 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (รูปทรงเพชร 35°) | ใช้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มีอยู่ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง