(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลายหัวแร้งบัดกรีมีความกว้าง 4 มม. ขึ้นไปมีโครงสร้าง ใบมีดลบคม บิด
รหัสสินค้า |
---|
DGR2202J6DIC1028 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | โนส อาร์ | ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด / R (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึกในการประมวลผล: T-Max (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาด / L (มิลลิเมตร) | ประเภท | ขนาด / K ° (°) | เบรกเกอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,027.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านขวามือ | 0.2 | 2.2 | DGR | 0.2 | 18.0 | IC1028 | 21.0 | การเคลือบผิว PVD | 6° | J |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | ใช้ | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | มุมที่มีอยู่ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DGR2202J6DIC1028 ในชุด ปลายจับชิ้นงานสำหรับตัดส่วนที่ยื่นออกมาและ การกลึงตามแบบ - โดยใช้มือ
รหัสสินค้า |
---|
DGL2200JS15DIC1028 |
DGL2200JS15DIC328 |
DGL2200JS15DIC354 |
DGR2202J6DIC20 |
DGR2202J6DIC328 |
DGR2202J6DIC354 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | โนส อาร์ | ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด / R (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึกในการประมวลผล: T-Max (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาด / L (มิลลิเมตร) | ประเภท | ขนาด / K ° (°) | เบรกเกอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 947.13 | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านซ้ายมือ | อื่น ๆ | 2.2 | DGL | 0.02 | 18.0 | IC1028 | 20.6 | การเคลือบผิว PVD | 15° | JS | ||
฿ 1,029.00 | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านซ้ายมือ | อื่น ๆ | 2.2 | DGL | 0.02 | 18.0 | IC328 | 20.6 | การเคลือบผิว PVD | 15° | JS | ||
฿ 947.13 | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านซ้ายมือ | อื่น ๆ | 2.2 | DGL | 0.02 | 18.0 | IC354 | 20.6 | การเคลือบผิว PVD | 15° | JS | ||
฿ 725.81 | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.2 | 2.2 | DGR | 0.2 | 18.0 | IC20 | 21.0 | คาร์ไบด์ | 6° | J | ||
฿ 1,027.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | 0.2 | 2.2 | DGR | 0.2 | 18.0 | IC328 | 21.0 | การเคลือบผิว PVD | 6° | J | ||
฿ 1,027.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ด้านขวามือ | 0.2 | 2.2 | DGR | 0.2 | 18.0 | IC354 | 21.0 | การเคลือบผิว PVD | 6° | J |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง