(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง
รหัสสินค้า |
---|
FDND0800822R06 |
FDND1001027R06 |
FDND1251232R10 |
FDND1251632R10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความลึกตัดสูงสุด (Ad) (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด φD1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ae | สกรู | ความหนาของคัตเตอร์ | มวล (ก.) | Torx Key | แถวใบมีด | ปลายที่รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46,373.00 ฿ 42,663.16 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 22 | 14 | 8 | 40 | 28.2 | 45 | 23.0 | SR 34-514 | 8 | 350 | T-7/51 | 7 | XOMT060204QOMT060208 | ||
฿ 51,215.00 ฿ 47,117.80 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 27 | 16 | 10 | 40 | 29.5 | 55 | 26.5 | SR 34-514 | 10 | 550 | T-7/51 | 8 | XOMT060204QOMT060208 | ||
฿ 59,248.00 ฿ 51,101.40 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 125 | 32 | 14 | 12 | 45 | 32.0 | 65 | 35.0 | SR 14-544/S | 12 | 1150 | T-15/51 | 7 | XPMT1004QPMT1004 | ||
฿ 59,248.00 ฿ 51,101.40 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 125 | 32 | 14 | 16 | 50 | 37.0 | 65 | 34.0 | SR 14-544/S | 16 | 1200 | T-15/51 | 7 | XPMT1004QPMT1004 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | Plane | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่จับ |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ การขัดเงา | การขัดผิว | วัสดุปลายที่รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ | รายละเอียดประเภท | FDN |
หันหน้าไปทางจุดผกผัน | ใช้งานได้ | การประมวลผล ร่อง T | ใช้งานได้ | แผ่น | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง