1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกสว่าน (10 มมด้าม) ดอกเอ็นมิลล์

ดอกสว่าน (10 มมด้าม) ดอกเอ็นมิลล์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,257.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ กัด เม็ดมีด แบบแนวตั้ง

รหัสสินค้า
T290ELND2002C2010SALE
T290ELND2003C2010SALE
T290ELND2503C2510XLSALE
T290ELND2504C2510SALE
T290ELND3204C3210XLSALE
T290ELND3205C3210SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
α
(°)

฿ 14,257.00

฿ 13,116.44

ICR MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 15 วัน 20110C202274.0

฿ 15,109.00

฿ 13,900.28

ICR MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 20110C203274.0

฿ 18,058.00

฿ 16,613.36

ICR MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 25150C253302.2

฿ 18,648.00

฿ 17,156.16

ICR MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 25120C254282.2

฿ 19,763.00

฿ 18,181.96

ICR MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 15 วัน 32150C324301.6

฿ 20,385.00

฿ 18,752.16

ICR MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 32130C325301.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้านข้าง / ร่อง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ วิธีการติดตั้ง พร้อมที่จับ
หมวดหมู่ การขัดเงา การขัดผิว วัสดุปลายที่รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ ความลึกตัดสูงสุด (Ad)(มิลลิเมตร) 9
รายละเอียดประเภท T290 ELN: -10 (-XL) สกรู SR 10504970 แรงบิด spread + มือจับ BLD IP15 / M7 + SW6-T SHORT
ปลายที่รองรับการใช้งาน T290 LNMT 10: T290 LNHT 10: