(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงตัดจะเพิ่มแรงยึดจับของ หัว ทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อย่างมั่นคง และเป็นชิ้นส่วนสำหรับ SUMOCHAM ที่ให้ การหล่อลื่น ภายในที่เหมาะสมผ่านรูจ่ายน้ำหล่อเย็นที่ ปลาย โฮลเดอร์
รหัสสินค้า |
---|
DCN08504212A5D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวφd (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ลิงค์ รุ่น | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ φd1 (มิลลิเมตร) | ชื่อสินค้า | มิติ φpd (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม | รองรับการใช้งาน หัว 1 | รองรับการใช้งาน หัว 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,028.00 ฿ 13,824.26 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8.5 to 8.9 | 42 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] | 102.7 | A | 42 | 57.7 | 45 | 12 | 16 | DCN 085-042-12A-5D | 8 | กุญแจ ถอดได้ : K DCN 6-9.99 | ICP/M/K/N,FCP | 085 to 089 |
กำลังโหลด …
รุ่นลิงค์ | ก้านเอ็นมิลล์ | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | รูน้ำมัน | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
การประมวลผลเชิงลึก | 5XD | ชุดอะไหล่ | SUMOCHAM (หัวเจาะชนิดถอดเปลี่ยนได้) | ชื่อ | DCN-5D |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DCN08504212A5D ในชุด SUMOCHAM ( ดอกสว่าน แบบเปลี่ยน หัว ) DCN-5D เส้นผ่านศูนย์กลางของการ การกัด 6.0 mm–32.9 mm
รหัสสินค้า |
---|
DCN06503312R5D |
DCN07003512A5D |
DCN08004012A5D |
DCN09004512A5D |
DCN09504812A5D |
DCN10005016A5D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวφd (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ลิงค์ รุ่น | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ φd1 (มิลลิเมตร) | ชื่อสินค้า | มิติ φpd (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม | รองรับการใช้งาน หัว 1 | รองรับการใช้งาน หัว 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,661.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.5 to 6.9 | 33 | อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯] | 91.8 | R | 33 | 46.8 | 45 | 12 | 16 | DCN 065-033-12R-5D | 6 | กุญแจ ถอดได้ : K DCN 6-9.99 | ICP/M/K/N | 065 to 069 | ||
฿ 16,324.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7.0 to 7.4 | 35 | อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯] | 94.6 | A | 35 | 49.6 | 45 | 12 | 16 | DCN 070-035-12A-5D | 7 | กุญแจ ถอดได้ : K DCN 6-9.99 | ICP/M/K/N | 070 to 074 | ||
฿ 15,028.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8.0 to 8.4 | 40 | อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯] | 100.4 | A | 40 | 55.4 | 45 | 12 | 16 | DCN 080-040-12A-5D | 8 | กุญแจ ถอดได้ : K DCN 6-9.99 | ICP/M/K/N,FCP | 080 to 084 | ||
฿ 15,028.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9.0 to 9.4 | 45 | อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯] | 105.8 | A | 45 | 60.8 | 45 | 12 | 16 | DCN 090-045-12A-5D | 9 | กุญแจ ถอดได้ : K DCN 6-9.99 | ICP/M/K/N,FCP | 090 to 094 | ||
฿ 15,028.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 9.5 to 9.9 | 48 | อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / ไททาเนียม[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯] | 108.3 | A | 48 | 63.3 | 45 | 12 | 16 | DCN 095-048-12A-5D | 9 | กุญแจ ถอดได้ : K DCN 6-9.99 | ICP/M/K/N,FCP,ICF | 095 to 099 | ||
฿ 16,283.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10.0 to 10.4 | 50 | อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯] | 114.2 | A | 50 | 66.2 | 48 | 16 | 20 | DCN 100-050-16A-5D | 10 | กุญแจ ถอดได้ : K DCN 10-13.99 | ICP/M/K/N,FCP | 100 to 104 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง