1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิกพอดี ชุดฐาน PLC

ICR MILIING ARBOR

คลิกพอดี ชุดฐาน PLC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,650.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระบบ โฮลเดอร์ ประเภทชุดค่าผสมที่จินตนาการใหม่

รหัสสินค้า
BT50CF4S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,650.00

฿ 17,156.14

ICR MILIING ARBOR 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน (ตัวเครื่อง) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภท แกนหมุน # BT50
ประเภท เครื่องมือ ดอกเอ็นมิลล์ / หน้าใส ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) 63 ประเภท หัวฉีด คอนเนคเตอร์
รายละเอียดประเภท BT-CF4 มิติ φD(มิลลิเมตร) 44.5 ขนาด L1(มิลลิเมตร) 25
มิติ φd(มิลลิเมตร) CF4 ขนาดกรัม M24 สกรู SCREW M16X1.5 FOR CF4
ประแจหกเหลี่ยม WRENCH HW8 200X36 DIN911 ประแจถอด WRENCH REAL C.F M8 โอริง O RING 3 ID15
ทรงเรียว 50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT50CF4S ในชุด คลิกพอดี ชุดฐาน PLC