1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ ปลายด้ามตัดอเนกประสงค์สำหรับตัวจับและตัด (รหัสสินค้า)

ICR INSERTS

ซีรีส์ ปลายด้ามตัดอเนกประสงค์สำหรับตัวจับและตัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 937.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยความกว้างรูปร่างและตัวยึดเม็ดมีดหลายประเภทจึงรองรับการเซาะร่องและการตัดเฉือนทุกประเภท

รหัสสินค้า
GIP3.00E0.40IC20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) ประเภทรายละเอียด ขนาด / R
(มิลลิเมตร)
ขนาด / Tmax
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ประเภท เม็ดมีด วาไรตี้ ขนาด / M
(มิลลิเมตร)

฿ 990.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.43(±0.02)GIP (เบรกเกอร์ใช้งานทั่วไป)0.40(±0.05)-IC20คาร์ไบด์ปลายขนาดใหญ่2.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ ใช้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน มุมที่มีอยู่ 2
ทิศทางการหมุน ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก การประมวลผลแอปพลิเคชัน การกลึง/งานเซาะร่องลึก/งานตัดเซาะร่อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GIP3.00E0.40IC20 ในชุด ซีรีส์ ปลายด้ามตัดอเนกประสงค์สำหรับตัวจับและตัด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GIF4.00E0.80IC808
GIF4.00E0.80IC908
GIF5.00E0.80IC808
GIP3.00E0.40IC20N
GIP3.00E0.40IC808
GIP3.00E0.40IC908
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) ประเภทรายละเอียด ขนาด / R
(มิลลิเมตร)
ขนาด / Tmax
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ประเภท เม็ดมีด วาไรตี้ ขนาด / M
(มิลลิเมตร)

฿ 1,335.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.84(±0.02)GIF (เบรกเกอร์ชิป)0.8(±0.05)-IC808การเคลือบผิว PVDปลายขนาดใหญ่3.2

฿ 1,338.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.84(±0.02)GIF (เบรกเกอร์ชิป)0.8(±0.05)-IC908การเคลือบผิว PVDปลายขนาดใหญ่3.2

฿ 1,470.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.85(±0.02)GIF (เบรกเกอร์ชิป)0.8(±0.05)-IC808การเคลือบผิว PVDปลายขนาดใหญ่4

฿ 1,138.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ0.43(±0.02)GIP (เบรกเกอร์ใช้งานทั่วไป)0.40(±0.05)-IC20Nเซอร์เม็ตปลายขนาดใหญ่2.4

฿ 1,263.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.43(±0.02)GIP (เบรกเกอร์ใช้งานทั่วไป)0.40(±0.05)-IC808การเคลือบผิว PVDปลายขนาดใหญ่2.4

฿ 1,263.00

10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.43(±0.02)GIP (เบรกเกอร์ใช้งานทั่วไป)0.40(±0.05)-IC908การเคลือบผิว PVDปลายขนาดใหญ่2.4