1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
16 โรงสี (ซุปเปอร์เศรษฐกิจ) 16 ปลาย

16 โรงสี (ซุปเปอร์เศรษฐกิจ) 16 ปลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 725.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การตัดเฉือนที่มั่นคงเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูปล่าสุดของ ISCAR

รหัสสินค้า
ONMU080608TNIC910
ONMU080608TNMMIC328
ONMU080608TNMMIC908
ONMU080608TNMMIC928
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน วัสดุ คุณสมบัติ

฿ 725.00

ICR MILLING CHIP 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูงIC910การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม

฿ 725.00

ICR MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงIC328วัสดุแข็งแรงเป็นพิเศษและเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อคมที่แข็งแรงขึ้น ยอดเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง

฿ 725.00

ICR MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงIC908คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง

฿ 725.00

ICR MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูงIC928การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) O (แปดเหลี่ยมปกติ) ประเภทรายละเอียด ONMU ขนาด D(มิลลิเมตร) 20.20
ขนาด R(มิลลิเมตร) 0.8 ขนาด F((มิลลิเมตร) - ขนาดap(มิลลิเมตร) 5.5