1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ พร้อมใบมีดสำหรับ รูทะลุ HR500GD 1683

ดอกรีมเมอร์ พร้อมใบมีดสำหรับ รูทะลุ HR500GD 1683
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,888.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า โดยใช้ ดอกรีมเมอร์ พร้อมใบ เซอร์เม็ต
·สารหล่อเย็นถูกจ่ายผ่าน ก้าน ช่วยให้สามารถสกัดเศษตัดที่เชื่อถือได้

รหัสสินค้า
1683-022.000
1683-024.000
1683-025.000
1683-026.000
1683-028.000
1683-030.000
1683-032.000
1683-034.000
1683-036.000
1683-038.000
1683-040.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ l2
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ใบมีด

฿ 22,888.00

REAMER 1 ชิ้น 25 วัน 2222616020110+0.017~+0.009

฿ 22,888.00

REAMER 1 ชิ้น 25 วัน 2422618025124+0.017~+0.009

฿ 23,855.00

REAMER 1 ชิ้น 25 วัน 2522618025124+0.017~+0.009

฿ 23,855.00

REAMER 1 ชิ้น 25 วัน 2622618025124+0.017~+0.009

฿ 24,250.00

REAMER 1 ชิ้น 25 วัน 2825618025124+0.017~+0.009

฿ 24,250.00

REAMER 1 ชิ้น 25 วัน 3025618025124+0.017~+0.009

฿ 26,221.00

REAMER 1 ชิ้น 25 วัน 3225620032140+0.021~+0.012

฿ 26,221.00

REAMER 1 ชิ้น 25 วัน 3425620032140+0.021~+0.012

฿ 26,221.00

REAMER 1 ชิ้น 25 วัน 3625820032140+0.021~+0.012

฿ 26,831.00

REAMER 1 ชิ้น 25 วัน 3825820032140+0.021~+0.012

฿ 26,831.00

REAMER 1 ชิ้น 25 วัน 4025820032140+0.021~+0.012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การเคลือบผิว Y / N ไม่มี ประเภทการ การเคลือบผิว ไม่เคลือบ อุปทาน น้ำมัน ภายใน มีจำหน่าย
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน H6 รายละเอียด วัสดุ เซอร์เม็ต