(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกรีมเมอร์ ร์ ใบมีดลบคม คาร์ไบด์ ซีเมนต์เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ งานอื่น ๆ นอกเหนือ เหล็กหล่อ ทองแดง สเตนเลส และ อะลูมิเนียม
·สารหล่อเย็นถูกจ่ายผ่าน ก้าน ช่วยให้สามารถสกัดเศษตัดที่เชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
1681-022.000 |
1681-024.000 |
1681-025.000 |
1681-026.000 |
1681-028.000 |
1681-030.000 |
1681-032.000 |
1681-034.000 |
1681-036.000 |
1681-038.000 |
1681-040.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ l2 (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ใบมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,095.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 22 | 22 | 6 | 160 | 20 | 110 | +0.017~+0.009 | ||
฿ 21,095.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 | 22 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
฿ 21,669.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 25 | 22 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
฿ 21,669.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 26 | 22 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
฿ 22,099.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 28 | 25 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
฿ 22,099.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 30 | 25 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
฿ 24,644.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 32 | 25 | 6 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
฿ 24,644.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 34 | 25 | 6 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
฿ 24,644.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 36 | 25 | 8 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
฿ 25,254.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 38 | 25 | 8 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
฿ 25,254.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | 8 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 |
กำลังโหลด …
การเคลือบผิว Y / N | มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | A | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | TiAℓN | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง