(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ ใบมีดลบคม RT เพื่อประสิทธิภาพการเจาะที่สม่ำเสมอการหล่อลื่นภายในให้คุณสมบัติการคายเศษที่ดี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน l3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,184.36 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 13,505.82 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10.2 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 20,117.03 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10.4 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 11,264.79 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10.5 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 15,880.48 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10.6 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 12,523.78 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10.8 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 18,507.31 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10.9 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 12,271.62 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 11 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 15,880.48 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 11.1 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 17,911.08 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 11.2 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 16,813.54 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 11.4 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 12,439.73 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 11.5 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 15,624.70 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 11.7 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 12,688.86 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 11.8 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 11,264.79 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 51 | 103 | 16 | 48 | ||
฿ 16,389.04 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12.1 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
฿ 15,880.48 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12.2 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
฿ 13,109.74 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12.3 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
฿ 16,389.04 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12.4 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
฿ 11,436.52 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12.5 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
฿ 13,109.74 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12.6 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
฿ 15,880.48 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12.7 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
฿ 11,264.79 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 13 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
฿ 11,348.84 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 13.5 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
฿ 11,348.84 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14 | 59 | 111 | 16 | 48 | ||
฿ 11,601.61 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14.2 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
฿ 15,964.54 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14.6 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
฿ 13,358.87 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14.7 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
฿ 13,025.68 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 15 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
฿ 15,964.54 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 15.1 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
฿ 16,729.49 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 15.3 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
฿ 13,025.68 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 15.5 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
฿ 13,358.87 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 15.6 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
฿ 16,729.49 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 15.7 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
฿ 13,109.74 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 15.8 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
฿ 11,766.69 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16 | 68 | 122 | 20 | 50 | ||
฿ 16,389.04 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16.2 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
฿ 11,850.75 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16.5 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
฿ 12,102.91 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16.7 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
฿ 11,850.75 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 17 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
฿ 13,762.21 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 17.3 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
฿ 11,850.75 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 17.5 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
฿ 18,335.58 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 17.7 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
฿ 14,449.76 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 17.8 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
฿ 13,025.68 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 18 | 76 | 130 | 20 | 50 | ||
฿ 13,193.79 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 18.5 | 84 | 144 | 25 | 56 | ||
฿ 13,025.68 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 19 | 84 | 144 | 25 | 56 | ||
฿ 13,193.79 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 19.5 | 84 | 144 | 25 | 56 | ||
฿ 18,335.58 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 19.6 | 84 | 144 | 25 | 56 | ||
฿ 14,698.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 19.7 | 84 | 144 | 25 | 56 | ||
฿ 13,025.68 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 20 | 84 | 144 | 25 | 56 | ||
฿ 13,193.79 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 20.5 | 93 | 153 | 25 | 56 | ||
฿ 15,284.25 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 21 | 93 | 153 | 25 | 56 | ||
฿ 16,964.11 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 21.5 | 93 | 153 | 25 | 56 | ||
฿ 15,284.25 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 22 | 93 | 153 | 25 | 56 | ||
฿ 21,218.80 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 22.22 | 101 | 161 | 25 | 56 | ||
฿ 15,284.25 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 22.5 | 101 | 161 | 25 | 56 | ||
฿ 17,550.07 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 23 | 101 | 161 | 25 | 56 | ||
฿ 15,960.91 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 23.5 | 101 | 161 | 25 | 56 | ||
฿ 15,785.55 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 24 | 101 | 161 | 25 | 56 | ||
฿ 19,015.87 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 24.5 | 110 | 174 | 32 | 60 | ||
฿ 17,634.12 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 25 | 110 | 174 | 32 | 60 | ||
฿ 17,634.12 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 25.5 | 110 | 174 | 32 | 60 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 140 | มาตรฐาน | DIN6538K |
อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h7 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง