(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถตัดเฉือนวัสดุชุบแข็งที่มีความแข็งมากกว่า 60 HRC
· มีฟันขนาดสั้นและมุม R ที่มีความแข็งแรงสูง ช่วยให้สามารถตัดเฉือนในที่แคบด้วยความเที่ยงตรงสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
3363-006.000 |
3363-008.000 |
3363-010.000 |
3363-012.000 |
3363-016.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม l2 ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง คอ d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,523.28 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.5 | 75 | 6 | 39 | 13 | 5.7 | ||
฿ 2,912.11 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 0.5 | 100 | 8 | 64 | 19 | 7.7 | ||
฿ 5,146.48 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 0.5 | 100 | 10 | 60 | 22 | 9.5 | ||
฿ 7,106.93 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 1 | 150 | 12 | 105 | 26 | 11.5 | ||
฿ 12,669.59 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 1 | 150 | 16 | 102 | 32 | 15.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 6 | ชนิด | รัศมีคอยาว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | อื่น ๆ | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | มาตรฐาน | G.S. |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง