1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สว่านเจาะกระแทก EB80 5023

สว่านเจาะกระแทก EB80 5023
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,195.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัว คาร์ไบด์ ประสานกับ สายยาง ที่ใช้ ท่อเหล็ก ชุบแข็งที่มีสปริงสูง เส้นผ่านศูนย์กลางของไขควงเป็นเมตริกเพื่อรองรับตัวยึดรูน้ำมันสำหรับศูนย์เครื่องจักรกล

รหัสสินค้า
5023-004.950
5023-005.950
5023-007.950
5023-009.950
5023-011.950
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง l2
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
ไขควง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง d2
(มิลลิเมตร)
ไขควง ยาว l3
(มิลลิเมตร)

฿ 8,195.92

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 4.954324801648

฿ 8,683.31

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.955125601648

฿ 10,048.13

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 7.956927401648

฿ 10,021.72

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 9.958609102050

฿ 13,628.57

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 11.95103010802050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก
มี/ไม่มีรูน้ำมัน มี จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 มาตรฐาน G.S.
อุปทาน น้ำมัน ภายใน มีจำหน่าย ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด H5