(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การ การขัดเงา หลุมคุณภาพสูง - การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถทำได้ด้วยความเร็วสูงพิเศษ
· วัสดุ การประมวลผลที่ วัสดุ นั้นกว้างต้นทุนการประมวลผลสามารถลดลงและมีความน่าเชื่อถือสูง
·หล่อลื่นภายในโดยใช้ รูทะลุ ช่วยให้สามารถสกัดเศษตัดที่เชื่อถือได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.97 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.98 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.99 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.01 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.02 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.03 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.97 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.98 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.99 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 38,709.29 | GRG REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 4 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.01 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.02 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.03 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 4.97 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.98 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.99 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 9,839.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 5 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 9,982.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.01 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 9,982.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.02 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 9,982.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.03 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 9,982.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 5.97 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 9,982.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.98 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 9,982.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.99 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 9,982.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 6 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 10,341.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.01 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 10,341.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.02 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 10,341.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.03 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 11,237.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 7 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
฿ 11,237.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 7.97 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
฿ 11,237.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.98 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
฿ 11,237.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.99 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
฿ 11,237.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 8 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
฿ 10,950.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.01 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
฿ 10,950.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.02 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
฿ 10,950.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.03 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
฿ 12,671.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 9 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
฿ 12,671.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 9.97 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
฿ 12,671.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.98 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
฿ 12,671.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.99 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
฿ 15,252.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
฿ 15,252.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.01 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
฿ 15,252.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.02 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
฿ 15,252.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.03 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
฿ 18,798.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 11 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
฿ 19,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 11.97 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
฿ 19,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11.98 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
฿ 19,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11.99 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
฿ 20,713.27 | GRG REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 12 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
฿ 19,948.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12.01 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
฿ 19,948.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12.02 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
฿ 19,948.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12.03 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 |
กำลังโหลด …
การเคลือบผิว Y / N | มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | A | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | TiAℓN | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน | H6 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ใบมีด | +0.005 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง