1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชนิดก้านตรง ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ร่อง 90 ° (คลองเลื่อย 476) 498 (รหัสสินค้า)

CHAMFERING TOOLS

ชนิดก้านตรง ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ร่อง 90 ° (คลองเลื่อย 476) 498
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,303.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·คลองเลื่อย 6 ชิ้น 476
·มี เคส เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
0498-7.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,303.00

CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(d1)(มิลลิเมตร) 6.30 / 8.30 / 10.40 / 12.40 / 16.50 / 20.50 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดเดี่ยว ประเภท วัสดุ เครื่องมือ HSS การเคลือบผิว Y / N NA
จำนวนร่อง(แผ่น) 3 ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) 45/50/50/56/60/63 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2(มิลลิเมตร) 5/6/6/8/10/10
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย d3(มิลลิเมตร) 1.50 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 3.50 มาตรฐาน DIN335

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 0498-7.000 ในชุด ชนิดก้านตรง ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ร่อง 90 ° (คลองเลื่อย 476) 498