(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การ การขัดเงา หลุมคุณภาพสูง - การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถทำได้ด้วยความเร็วสูงพิเศษ
· ดอกรีมเมอร์ เฉพาะด้าน สำหรับ อะลูมิเนียม เหมาะสำหรับ อะลูมิเนียม และ อะลูมิเนียมอัลลอย
·หล่อลื่นภายในโดยใช้ รูทะลุ ทำให้สามารถดึงเศษตัดที่เชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
1678-004.000 |
1678-005.000 |
1678-006.000 |
1678-007.000 |
1678-008.000 |
1678-010.000 |
1678-012.000 |
1678-014.000 |
1678-016.000 |
1678-018.000 |
1678-020.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ l2 (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ใบมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,534.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 4 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
฿ 38,709.29 | GRG REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 5 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
฿ 13,071.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 6 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
฿ 13,873.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 7 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | +0.012~+0.006 | ||
฿ 13,792.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 8 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | +0.012~+0.006 | ||
฿ 17,647.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | +0.012~+0.006 | ||
฿ 21,861.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
฿ 23,833.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 14 | 22 | 6 | 130 | 14 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
฿ 24,371.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 16 | 22 | 6 | 150 | 16 | 102 | +0.015~+0.008 | ||
฿ 27,264.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 18 | 25 | 6 | 150 | 18 | 102 | +0.015~+0.008 | ||
฿ 29,037.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 25 | 6 | 150 | 20 | 100 | +0.017~+0.009 |
กำลังโหลด …
การเคลือบผิว Y / N | มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | อื่น ๆ | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | cb | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง