(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การ การขัดเงา หลุมคุณภาพสูง - การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถทำได้ด้วยความเร็วสูงพิเศษ
· ดอกรีมเมอร์ เฉพาะด้าน สำหรับ อะลูมิเนียม เหมาะสำหรับ อะลูมิเนียม และ อะลูมิเนียมอัลลอย
·สารหล่อเย็นถูกจ่ายผ่าน ก้าน ช่วยให้สามารถสกัดเศษตัดที่เชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
1679-004.000 |
1679-005.000 |
1679-006.000 |
1679-007.000 |
1679-008.000 |
1679-010.000 |
1679-012.000 |
1679-014.000 |
1679-016.000 |
1679-018.000 |
1679-020.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2h6 (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,534.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 4 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
฿ 12,892.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 5 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 13,071.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 6 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
฿ 13,873.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 7 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
฿ 13,792.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 8 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
฿ 17,647.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
฿ 21,861.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
฿ 23,833.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 14 | 22 | 6 | 130 | 14 | 85 | ||
฿ 24,371.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 16 | 22 | 6 | 150 | 16 | 102 | ||
฿ 27,264.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 18 | 25 | 6 | 150 | 18 | 102 | ||
฿ 28,848.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 25 | 6 | 150 | 20 | 100 |
กำลังโหลด …
การเคลือบผิว Y / N | มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | อื่น ๆ | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | cb | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง