(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุเรซิ่นโพลิอะซีทัลและมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ทนต่อความล้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีความเสถียร ทนน้ำมัน และทนต่อสารเคมี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติใช้งานในช่วงอุณหภูมิกว้างที่ -30 °C ถึง + 80 °C
รหัสสินค้า |
---|
CL-2H15 |
CL-3H15 |
CL-4H15 |
CL-6H15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ลิงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,400.00 ฿ 21,528.00 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 230-3281 | 2300 | 1000 | ||
฿ 25,167.00 ฿ 23,153.64 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 230-4490 | 3000 | 820 | ||
฿ 32,583.00 ฿ 29,976.36 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/2 | 230-3302 | 5000 | 620 | ||
฿ 47,373.00 ฿ 43,583.16 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/4 | 230-3311 | 6500 | 600 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | ความยาว(มิลลิเมตร) | 15000 | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง