(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์นี้มีความสามารถในการล้างเศษผงและสิ่งที่คล้ายกันที่สร้างขึ้นโดยเครื่องมือเครื่องจักรเช่น CNC / CMC โดยการป้อนน้ำมันตัดของเครื่องจากปั๊มหมุนเวียนไปยังปืนฉีดน้ำมัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ทำความสะอาดด้านในของ เครื่องมือกล กล
รหัสสินค้า |
---|
TOG-1 |
TOG-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | รูปทรง สเปรย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,681.67 | AIR JET SETS OIL GUNS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 126 | 285-4171 | 235 | ประเภทฝักบัว | ||
฿ 1,676.00 | AIR JET SETS OIL GUNS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 116 | 285-4180 | 229 | รูปทรง สิ่ว |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์นี้มีความสามารถในการล้างเศษผงและสิ่งที่คล้ายกันที่เกิดจากเครื่องมือกลเช่น CNC / CMC โดยป้อนน้ำมันตัดของเครื่องจากปั๊มหมุนเวียนไปยังปืนฉีดน้ำมัน | การใช้งาน | การทำความสะอาดด้านในของ เครื่องมือกล กล |
---|---|---|---|---|---|
อากาศอัด เต้าเสียบ | G3 / 8 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.2 | อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกปากท่อ 11 มม.) |
สเปค | ของไหล รองรับการใช้งาน:น้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง