(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น เครื่องมือ สำหรับจัดรูตรงกลาง ท่อเหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
TLK-2 |
TLK-3A |
TLK-3B |
TLK-4A |
TLK-4B |
TLK-4BB |
TLK-5 |
TLK-5B |
TLK-5BB |
TLK-5BBB |
TLK-6A |
TLK-6B |
TLK-6BB |
TLK-7A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ก้าน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กลุ่ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,261.00 | LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | MT2 | MT2 | 64 | 123 | 12 | 230-6115 | 750 | ||
฿ 9,483.00 | LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | MT3 | MT3 | 75 | 137 | 19 | 230-6123 | 1060 | ||
฿ 10,451.00 | LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | MT3 | MT3 | 110 | 149 | 30 | 230-6131 | 2500 | ||
฿ 16,543.00 ฿ 15,219.56 | LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | MT4 | MT4 | 130 | 191 | 30 | 230-6140 | 4000 | ||
฿ 30,828.00 ฿ 28,361.76 | LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | MT4 | MT4 | 150 | 202 | 35 | 230-6158 | 6000 | ||
฿ 69,912.00 ฿ 60,299.10 | TRC LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | MT4 | MT4 | 200 | 205 | 90 | - | 16000 | ||
฿ 30,828.00 ฿ 28,361.76 | LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | MT5 | MT5 | 150 | 229 | 32 | 230-6166 | 5500 | ||
฿ 69,912.00 ฿ 60,299.10 | TRC LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | MT5 | MT5 | 200 | 233 | 90 | - | 17500 | ||
฿ 187,658.00 ฿ 152,340.76 | TRC LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | MT5 | MT5 | 250 | 250 | 120 | - | 28500 | ||
฿ 287,006.00 ฿ 232,991.47 | TRC LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | MT5 | MT5 | 300 | 296 | 120 | - | 44000 | ||
฿ 69,912.00 ฿ 60,299.10 | TRC LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | MT6 | MT6 | 200 | 287 | 90 | - | 19800 | ||
฿ 187,658.00 ฿ 152,340.76 | TRC LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | MT6 | MT6 | 250 | 305 | 120 | - | 32000 | ||
฿ 287,006.00 ฿ 232,991.47 | TRC LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | MT6 | MT6 | 300 | 350 | 120 | - | 47500 | ||
฿ 187,658.00 ฿ 152,340.76 | TRC LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | MT7 | MT7 | 250 | 375 | 120 | - | 34500 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | คุณสมบัติ | พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น. |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เป็น เครื่องมือ สำหรับจัดรูตรงกลาง ท่อเหล็ก | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล (S45C) | วัสดุ 1 | การชุบแข็ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง