1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบ แคลมป์ยึด ( สายยาง)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 592.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การผสมพันธุ์ระหว่าง ข้อต่อ เป็น ตัน และรักษาทิศทางได้ดีมาก
·มีคุณสมบัติ ทนสารเคมี ทนความร้อน และทนต่อแรงกระแทก

รหัสสินค้า
82021
82021G
83031
83031G
84041
84041G
86061
86061G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด ลิงค์ ขนาดที่ ขนาดเกลียว ความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / ถุง)

฿ 592.67

NKI PUNCHING HIGH SETS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน สีน้ำเงิน201/41534571328412012387-278511

฿ 592.67

NKI COOLANT SYSTEM HOSE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน สีเทา201/41534571328417017437-936511

฿ 766.83

NKI PUNCHING HIGH SETS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน163/81454571328412364387-284014

฿ 766.83

NKI COOLANT SYSTEM HOSE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน สีเทา163/81454571328417079437-942014

฿ 738.88

NKI PUNCHING HIGH SETS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน121/21404571328412470387-292118

฿ 738.88

NKI COOLANT SYSTEM HOSE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน สีเทา121/21404571328417130437-948918

฿ 903.99

NKI PUNCHING HIGH SETS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน สีน้ำเงิน123/41504571328412722387-299825

฿ 903.99

NKI COOLANT SYSTEM HOSE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน สีเทา123/41504571328417192437-954325

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น จำนวนของแต่ละถุง 2 ชิ้น คุณสมบัติ การผสมพันธุ์ระหว่าง ข้อต่อ นั้น ตัน และรักษาแนวได้ดีมาก
วัสดุ เรซิ่น อะซีตัล