(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สไตลัส เซรามิก ป้องกันสนาม ความเป็นแม่เหล็ก และป้องกันไม่ให้ผงเหล็ก ผง ดอกสว่าน ฯลฯ ติดแน่น อีกทั้งยังทนทานต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตรวจจับ ตำแหน่ง เริ่มต้นของแกน X และ Y ของ เครื่องมือกล เช่น เครื่องจักรอเนกประสงค์ เครื่องจักร NC และศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กล
รหัสสินค้า |
---|
CER-10 |
CEZ-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลขการหมุนที่เหมาะสม (ขั้นต่ำ -1) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,842.81 | FTL MEASURING DEVICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 ถึง 750 | 84 | 239-8125 | 30 | ||
฿ 5,210.75 | CERAMIC CENTERING BAR | 1 ชิ้น | 1 วัน | 450 ถึง 600 | 80 | 239-8133 | 60 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 10 | ขนาด โพรบวัด(มิลลิเมตร) | 10 × 14 |
---|---|---|---|---|---|
ทำซ้ำ ความแม่นยำ((7.5 + L / μm) | ±2 | คุณสมบัติ | องค์ประกอบ การวัด เซรามิก ป้องกันการเกาะติดของผงเหล็กและฝุ่นตัดมีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม | การใช้งาน | สำหรับเครื่องจักรทั่วไปเครื่อง NC ศูนย์เครื่องจักรกลและการทดสอบตำแหน่งจุดกำเนิดของแกน X และ Y ของโรงงานอื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง