(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่น่าจะพูดพล่อยระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุมลึกบน วัสดุ ความแข็ง สูงทำให้การตัดมีเสถียรภาพ
·สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง ได้ถึง 65 HRC
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L1) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (φD) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (ød2) | มุม คอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.1 | 0.2 | 50 | 1 | 4 | 0.2 | 0.18 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.1 | 0.2 | 50 | 2 | 4 | 0.2 | 0.18 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.4 | 50 | 2 | 4 | 0.4 | 0.37 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 | 4 | 0.4 | 0.37 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.3 | 0.6 | 50 | 3 | 6 | 0.6 | 0.56 | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 6 | 0.6 | 0.56 | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.8 | 50 | 6 | 6 | 0.8 | 0.76 | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1 | 50 | 5 | 6 | 1 | 0.95 | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1 | 50 | 10 | 6 | 1 | 0.95 | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.6 | 1.2 | 50 | 12 | 6 | 1.2 | 1.15 | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 1.6 | 50 | 16 | 4 | 1.6 | 1.55 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 2 | 50 | 10 | 6 | 2 | 1.95 | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 2 | 70 | 20 | 6 | 2 | 1.95 | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 3 | 70 | 20 | 6 | 3 | 2.9 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 4 | 70 | 20 | 6 | 4 | 3.85 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 6 | 70 | 30 | 6 | 6 | 5.85 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอลคอยาว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | อื่น ๆ | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | เคลือบ OP | มุม บิด | แรงบิดด้านขวา 30 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง