(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ ที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อนที่ดีเยี่ยม
วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม
ใบมีดลบคม มีดคมเดียว
เกรด เครื่องมือ คาร์ไบด์
มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90
รหัสสินค้า |
---|
AL-VME-030-90 |
AL-VME-040-90 |
AL-VME-050-90 |
AL-VME-060-90 |
AL-VME-080-90 |
AL-VME-100-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) | ขนาดℓ2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,200.07 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1.5 | 50 | - | 3 | ||
฿ 2,207.72 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 | 60 | - | 4 | ||
฿ 2,602.80 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2.5 | 70 | 20 | 6 | ||
฿ 2,559.66 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 3 | 70 | - | 6 | ||
฿ 3,291.90 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 4 | 75 | - | 8 | ||
฿ 4,329.83 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 80 | - | 10 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | Chamfering / แนวนอน | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง