(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
DZ-OCUB2060 |
DZ-OCUB2070 |
DZ-OCUB2080 |
DZ-OCUB2090 |
DZ-OCUB2100 |
DZ-OCUB2110 |
DZ-OCUB2120 |
DZ-OCUB2140 |
DZ-OCUB2160 |
DZ-OCUB2200 |
DZOCUB20605.8 |
DZOCUB20807.8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | การเคลือบผิว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การเคลือบผิว (อื่น ๆ ) | วัสดุ | φDc (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | มี / ไม่มีแรงบิด | การใช้เครื่องจักร (อื่น ๆ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,522.58 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 9 | TiAlN | 120 | - | 5 | 10 ถึง -10 | - | - | 6 | ด้วยการ การออกแบบ ตัวเครื่อง ชนิดแข็ง และกระเป๋า ปลาย เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิด งานละเอียด สูงและฟังก์ชันการทำงานสูงในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ 3 มิติสำหรับแม่พิมพ์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน และ เหล็กกล้า แม่พิมพ์ ไปจนถึงการตกแต่งด้วยการใช้ อนุภาค ละเอียด พิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่โลหะผสมแข็งพิเศษ + เคลือบ DZ (ชนิด tialn) ทำให้ใช้งานได้นานแม้จะมี ความแข็ง สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงแบบ ก้าน บาง (ความยาว ใบมีดลบคม 1.5 dc)2 ฟันที่มี เหล็กฉาก บิด 30 °ใช้งานทั่วไปและหด รองรับการใช้งาน | ใช่ (30 °) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า | ||
฿ 3,912.18 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 10.5 | TiAlN | 120 | - | 6 | 10 ถึง -10 | - | - | 7 | ด้วยการ การออกแบบ ตัวเครื่อง ชนิดแข็ง และกระเป๋า ปลาย เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิด งานละเอียด สูงและฟังก์ชันการทำงานสูงในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ 3 มิติสำหรับแม่พิมพ์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน และ เหล็กกล้า แม่พิมพ์ ไปจนถึงการตกแต่งด้วยการใช้ อนุภาค ละเอียด พิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่โลหะผสมแข็งพิเศษ + เคลือบ DZ (ชนิด tialn) ทำให้ใช้งานได้นานแม้จะมี ความแข็ง สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงแบบ ก้าน บาง (ความยาว ใบมีดลบคม 1.5 dc)2 ฟันที่มี เหล็กฉาก บิด 30 °ใช้งานทั่วไปและหด รองรับการใช้งาน | ใช่ (30 °) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า | ||
฿ 3,328.04 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 12 | TiAlN | 120 | - | 7 | 10 ถึง -10 | - | - | 8 | ด้วยการ การออกแบบ ตัวเครื่อง ชนิดแข็ง และกระเป๋า ปลาย เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิด งานละเอียด สูงและฟังก์ชันการทำงานสูงในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ 3 มิติสำหรับแม่พิมพ์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน และ เหล็กกล้า แม่พิมพ์ ไปจนถึงการตกแต่งด้วยการใช้ อนุภาค ละเอียด พิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่โลหะผสมแข็งพิเศษ + เคลือบ DZ (ชนิด tialn) ทำให้ใช้งานได้นานแม้จะมี ความแข็ง สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงแบบ ก้าน บาง (ความยาว ใบมีดลบคม 1.5 dc)2 ฟันที่มี เหล็กฉาก บิด 30 °ใช้งานทั่วไปและหด รองรับการใช้งาน | ใช่ (30 °) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า | ||
฿ 4,724.90 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 13.5 | TiAlN | 120 | - | 8 | 10 ถึง -10 | - | - | 9 | ด้วยการ การออกแบบ ตัวเครื่อง ชนิดแข็ง และกระเป๋า ปลาย เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิด งานละเอียด สูงและฟังก์ชันการทำงานสูงในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ 3 มิติสำหรับแม่พิมพ์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน และ เหล็กกล้า แม่พิมพ์ ไปจนถึงการตกแต่งด้วยการใช้ อนุภาค ละเอียด พิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่โลหะผสมแข็งพิเศษ + เคลือบ DZ (ชนิด tialn) ทำให้ใช้งานได้นานแม้จะมี ความแข็ง สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงแบบ ก้าน บาง (ความยาว ใบมีดลบคม 1.5 dc)2 ฟันที่มี เหล็กฉาก บิด 30 °ใช้งานทั่วไปและหด รองรับการใช้งาน | ใช่ (30 °) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า | ||
฿ 4,039.17 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 15 | TiAlN | 140 | - | 9 | 10 ถึง -10 | - | - | 10 | ด้วยการ การออกแบบ ตัวเครื่อง ชนิดแข็ง และกระเป๋า ปลาย เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิด งานละเอียด สูงและฟังก์ชันการทำงานสูงในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ 3 มิติสำหรับแม่พิมพ์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน และ เหล็กกล้า แม่พิมพ์ ไปจนถึงการตกแต่งด้วยการใช้ อนุภาค ละเอียด พิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่โลหะผสมแข็งพิเศษ + เคลือบ DZ (ชนิด tialn) ทำให้ใช้งานได้นานแม้จะมี ความแข็ง สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงแบบ ก้าน บาง (ความยาว ใบมีดลบคม 1.5 dc)2 ฟันที่มี เหล็กฉาก บิด 30 °ใช้งานทั่วไปและหด รองรับการใช้งาน | ใช่ (30 °) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า | ||
฿ 7,061.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 16.5 | TiAlN | 140 | - | 10 | 10 ถึง -10 | - | - | 11 | ด้วยการ การออกแบบ ตัวเครื่อง ชนิดแข็ง และกระเป๋า ปลาย เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิด งานละเอียด สูงและฟังก์ชันการทำงานสูงในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ 3 มิติสำหรับแม่พิมพ์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน และ เหล็กกล้า แม่พิมพ์ ไปจนถึงการตกแต่งด้วยการใช้ อนุภาค ละเอียด พิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่โลหะผสมแข็งพิเศษ + เคลือบ DZ (ชนิด tialn) ทำให้ใช้งานได้นานแม้จะมี ความแข็ง สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงแบบ ก้าน บาง (ความยาว ใบมีดลบคม 1.5 dc)2 ฟันที่มี เหล็กฉาก บิด 30 °ใช้งานทั่วไปและหด รองรับการใช้งาน | ใช่ (30 °) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า | ||
฿ 5,258.25 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 18 | TiAlN | 140 | - | 11 | 10 ถึง -10 | - | - | 12 | ด้วยการ การออกแบบ ตัวเครื่อง ชนิดแข็ง และกระเป๋า ปลาย เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิด งานละเอียด สูงและฟังก์ชันการทำงานสูงในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ 3 มิติสำหรับแม่พิมพ์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน และ เหล็กกล้า แม่พิมพ์ ไปจนถึงการตกแต่งด้วยการใช้ อนุภาค ละเอียด พิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่โลหะผสมแข็งพิเศษ + เคลือบ DZ (ชนิด tialn) ทำให้ใช้งานได้นานแม้จะมี ความแข็ง สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงแบบ ก้าน บาง (ความยาว ใบมีดลบคม 1.5 dc)2 ฟันที่มี เหล็กฉาก บิด 30 °ใช้งานทั่วไปและหด รองรับการใช้งาน | ใช่ (30 °) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า | ||
฿ 8,839.30 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 21 | TiAlN | 160 | - | 12 | 10 ถึง -10 | - | - | 14 | ด้วยการ การออกแบบ ตัวเครื่อง ชนิดแข็ง และกระเป๋า ปลาย เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิด งานละเอียด สูงและฟังก์ชันการทำงานสูงในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ 3 มิติสำหรับแม่พิมพ์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน และ เหล็กกล้า แม่พิมพ์ ไปจนถึงการตกแต่งด้วยการใช้ อนุภาค ละเอียด พิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่โลหะผสมแข็งพิเศษ + เคลือบ DZ (ชนิด tialn) ทำให้ใช้งานได้นานแม้จะมี ความแข็ง สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงแบบ ก้าน บาง (ความยาว ใบมีดลบคม 1.5 dc)2 ฟันที่มี เหล็กฉาก บิด 30 °ใช้งานทั่วไปและหด รองรับการใช้งาน | ใช่ (30 °) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า | ||
฿ 13,487.05 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 24 | TiAlN | 180 | - | 15 | 10 ถึง -10 | - | - | 16 | ด้วยการ การออกแบบ ตัวเครื่อง ชนิดแข็ง และกระเป๋า ปลาย เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิด งานละเอียด สูงและฟังก์ชันการทำงานสูงในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ 3 มิติสำหรับแม่พิมพ์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน และ เหล็กกล้า แม่พิมพ์ ไปจนถึงการตกแต่งด้วยการใช้ อนุภาค ละเอียด พิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่โลหะผสมแข็งพิเศษ + เคลือบ DZ (ชนิด tialn) ทำให้ใช้งานได้นานแม้จะมี ความแข็ง สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงแบบ ก้าน บาง (ความยาว ใบมีดลบคม 1.5 dc)2 ฟันที่มี เหล็กฉาก บิด 30 °ใช้งานทั่วไปและหด รองรับการใช้งาน | ใช่ (30 °) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า | ||
฿ 22,046.01 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 30 | TiAlN | 180 | - | 18 | 10 ถึง -10 | - | - | 20 | ด้วยการ การออกแบบ ตัวเครื่อง ชนิดแข็ง และกระเป๋า ปลาย เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิด งานละเอียด สูงและฟังก์ชันการทำงานสูงในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ 3 มิติสำหรับแม่พิมพ์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน และ เหล็กกล้า แม่พิมพ์ ไปจนถึงการตกแต่งด้วยการใช้ อนุภาค ละเอียด พิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่โลหะผสมแข็งพิเศษ + เคลือบ DZ (ชนิด tialn) ทำให้ใช้งานได้นานแม้จะมี ความแข็ง สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงแบบ ก้าน บาง (ความยาว ใบมีดลบคม 1.5 dc)2 ฟันที่มี เหล็กฉาก บิด 30 °ใช้งานทั่วไปและหด รองรับการใช้งาน | ใช่ (30 °) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า | ||
฿ 2,522.58 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] | 9 | - | 120 | 5.8 | 5 | - | การเคลือบผิว DZ | คาร์ไบด์ อัลลอยด์ | - | - | - | - | ||
฿ 3,328.04 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] | 12 | - | 120 | 7.8 | 7 | - | การเคลือบผิว DZ | คาร์ไบด์ อัลลอยด์ | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ร่องร่อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง