1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หนึ่งตัด 70 (มีมุม ละเอียด R)DV-SEHH-R02 (รหัสสินค้า)

DJT SOLID CARBIDE END MILLS

หนึ่งตัด 70 (มีมุม ละเอียด R)DV-SEHH-R02
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,420.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
DV-SEHH4040-R02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,420.99

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)(φ) 4 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / เหล็กหล่อ ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) 12
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 4 รุ่น ขดลวดสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 60 การใช้เครื่องจักร ด้าน รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ไมโครอาร์
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) การเคลือบผิว อื่น ๆ เคลือบ ค่า DV ขนาด / ℓ2(มิลลิเมตร) 19
แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ เสื้อคลุม / บ่าบด คุณสมบัติ การบิ่นที่มุมของ ใบมีดลบคม ได้รับการแก้ไขโดยการปัดเศษด้วยกล้องจุลทรรศน์ สเปค สำหรับการตกแต่ง วัสดุ มี ความแข็ง สูง (เท่ากับ 70 HRC) ด้วยใบมีด 4/6/8 มุม บิด 50 °มุม R0.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DV-SEHH4040-R02 ในชุด หนึ่งตัด 70 (มีมุม ละเอียด R)DV-SEHH-R02