1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปลาย รองรับการใช้งาน แม่พิมพ์ jet mill 90 SSD90 (รหัสสินค้า)

ปลาย รองรับการใช้งาน แม่พิมพ์ jet mill 90 SSD90
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 432.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น เครื่องมือ ที่ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
SDMT1204PDER-JC8015
SDMT1204PDER-JC8050
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ประเภท วัสดุ

฿ 432.73

DJT MILLING CHIP 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูงJC8015

฿ 432.73

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมJC8050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) S (แบบเหลี่ยม) มุมหลบ D (15 °) มุมที่มี 4
ขนาด / B(มิลลิเมตร) 12.7 ความยาวด้านข้าง(มิลลิเมตร) 12.7 ความหนา(มิลลิเมตร) 4.76
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) φ4.6 ความแม่นยำ M เบรกเกอร์ Y / N มีจำหน่าย
วัสดุ การเคลือบผิว PVD การใช้งาน/ แคลมป์ยึด สกรู TSW-3512H การใช้งาน/ ชิม SM-SD12
การใช้งาน/ ชิม สกรู SSW-535 การใช้งาน/ ชิม ประแจ LW-035 การใช้งาน/ ประแจ A-15T