(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น เครื่องมือ ที่ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SEGT13T3AGFN-AL-FZ05 |
SEMT13T3AGSN-PM-JC5040 |
SEMT13T3AGSN-PM-JC8015 |
SEMT13T3AGSN-PM-JC8050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | ขนาด / R (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 396.44 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / วัสดุ ความแข็ง สูง | FX05 | - | G | โลหะผสม คาร์ไบด์ | ||
฿ 414.58 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | JC5040 | 1.5 | M | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 414.58 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | JC8015 | 1.5 | M | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 414.58 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | JC8050 | 1.5 | M | การเคลือบผิว PVD |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | E (20 °) | มุมที่มี | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด / B(มิลลิเมตร) | 13.4 | ความยาวด้านข้าง(มิลลิเมตร) | 13.4 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.97 |
การใช้งาน/ แคลมป์ยึด สกรู | TSW-3512H | การใช้งาน/ ชิม | SM-SE13 | การใช้งาน/ ชิม สกรู | SSW-535 |
การใช้งาน/ ชิม ประแจ | LW-035 | การใช้งาน/ ประแจ | A-15T | การใช้เครื่องจักร | สำหรับการไส พื้นผิว เรียบทั่วไป / ทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง