(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น เครื่องมือ ที่ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | L (สี่เหลี่ยม) | มุมหลบ | P (11 °) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
มุมที่มี | 4 | ขนาด / B(มิลลิเมตร) | 12.7 | ประเภท วัสดุ | JC5040 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 4.76 | ความยาวของ ปลาย(มิลลิเมตร) | 15.875 | ความกว้างของ ปลาย(มิลลิเมตร) | 12.7 |
ประเภทรายละเอียด | คมตัดเม็ดมีด | วัสดุ | การเคลือบผิว PVD | การใช้เครื่องจักร | สำหรับงานกัดบ่าฉาก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IM-CP43N-JC5040 ในชุด เม็ดมีดที่รองรับการใช้งานกับดอกกัดแบบสวิงรุ่น DSM-S/C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง