(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว ด้านล่างเป็น สายดิน งานละเอียด และเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นเหมาะสำหรับการวัดที่ งานละเอียด
·รวม อุปกรณ์เสริม สำหรับการติดตั้ง ไดอัลเกจ แบบ ก้านโยก บังคับ
·เสาหลักเอียงไปมาทำให้สะดวกในการตั้งค่านาทีของ ชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
86R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 28,188.00 ฿ 22,550.40 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ไดอัลเกจ> | วิธีการแสดงผล | หมุน | เสาหลัก(มิลลิเมตร) | 240Xø25 |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ความยาว พื้นผิว x กว้าง x สูง(มิลลิเมตร) | 130 × 90 × 45 | มวล(กิโลกรัม) | 5 | คุณสมบัติ | เสาหลักเอียงไปมาช่วยให้การตั้งค่านาทีใช้งานได้สะดวก |
เสริม | ไม่รวม ไดอัลเกจ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 86R ในชุด ขาตั้ง หมุน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง