(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การทดสอบ 0-0 Pic เป็นอุปกรณ์ เฉพาะด้าน สำหรับการจัดกึ่งกลาง ความขนานและการอ้างอิงอื่น ๆ
·นอกจากนี้ยังเป็น ผลิตภัณฑ์ มีราคาต่ำ
· แผ่นสเกล ของการทดสอบ 0-0 Pic ใช้สำหรับจุดศูนย์เท่านั้นดังนั้นจึงสามารถติดตั้งกับโพรบที่มีความยาวและรูปร่างต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ต้องการ
·การหมุนตัวชี้ คลองเลื่อย ที่การหมุนเต็มน้อยกว่าหนึ่งครั้งเพื่อขจัดข้อผิดพลาดในการอ่าน
· หัววัดป้องกันการเสียหายของมาตรวัดมีให้ในทุกรุ่น
·หัว เกจวัด ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาดของ มุม เกิดจาก มุม หน้าสัมผัส
ใช้ | ประเภท ก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ถัง |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดประเภท | 2 สี | ส่งคืนข้อผิดพลาด | 4μm | ทำซ้ำ ความแม่นยำ | 3μm |
สเปค | ·ประเภทสี 2 สีเพื่อระบุทิศทางการ แบบเขย่า ได้อย่างรวดเร็ว·ประเภท ก้านโยก ·เครื่องหมาย สเกลวัด สามารถอ่านได้ 5 ตำแหน่งทางด้านซ้ายและขวาโดยมี 0 เป็นจุดอ้างอิง (ช่วง สเกลวัด 0.01 มม.) ·ติดตั้ง โพรบวัด XP1L-2 | คุณสมบัติ | การทดสอบจุดสูงสุด 0-0 เป็นอุปกรณ์เฉพาะสำหรับการจัดกึ่งกลางการปรับระดับและการกำหนดมาตรฐานงานอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีราคาไม่แพง แผ่นสเกล ทดสอบสูงสุด 0-0 ประกอบด้วยจุดศูนย์สำหรับใช้ในการติดตั้งวัตถุที่มีหัววัดที่มีความยาวและ รูปทรง ต่างกัน เข็ม ไฟบอกสถานะ ไม่หมุนจนสุดเพื่อป้องกันการอ่านผิด มี โพรบวัด ป้องกันการแตกของกรงในทุก รุ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCC-1X ในชุด 0-0 PIC-test (ซีรี่ส์ PCC)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง